Hygienický design Ochranný kryt ventilátoru, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Hygienický design Ochranný kryt ventilátoru, ECHD
Speciálne designované pro uspokojení potreb nárocných sanacních cinností v potravinárském a farmaceutickém využití, tyto nové kryty mají vyšší IP krytí, aby pomohly chránit EF filtracní ventilátory pred vniknutím vody.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Designováno pro potravinárský prumysl se speciálními materiály pro nárocné sanacní cinnosti, tento kryt pomáhá chránit filtracní ventilátory v oplachovaných prostredích pred vniknutím vody. Po pripevnení zvyšují tyto plášte krytí EF filtracních ventilátoru z IP 54 na IP 56. Kryt muže být jednoduše sundán pro potreby cištení nebo výmeny tesnení a rovnež muže být otevren pod úhlem 35 ° pro snadné cištení filtru. Zkosený vršek pomáhá zamezit hromadení kapalin a jiných necistot. Ohýbané a svarené. (Obrábení je nutné).
- Ochrana: Odpovídá stupni krytí IP 56 typu 4, 12 pri montáži nad venkovním filtracním ventilátorem EF (ECHD70 pouze typ 12).
- Množství v balení: 1 kus s montážním príslušenstvím.
- Materiál: AISI 304L kartácovaná nerezová ocel. Modré silikonové tesnení, splnuje FDA 21 CFR 177.2600.
- Povrch: 400 kartácovaná nerezová ocel.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Specifikace
Finish | Leštěná |
Materiál | Nerezová ocel 304 |
Barva | Světle Šedá |
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.