Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCDS Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Kombinovatelná verze z nerezové oceli dvoudverová skrín, MCDS

Volne stojící kombinovatelná dvoudverová skrín z nerezové oceli, MCDS, je ideální pro instalaci ve stísnených prostorech, kde by jednodverová skrín pri otevrení dverí zabírala príliš mnoho místa. Dvere skríne rozdelené na dve krídla mají též vyšší nosnost. Díky stupni krytí IP 55 jsou soucásti uvnitr skríne dobre chráneny a skrín je vhodná témer do každého prostredí s ohledem na trídu.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, Lloyds, DNV, CE, EAC

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Body Thickness 1.5 mm
Tloušťka dveří 2 mm
Tloušťka dveří 14 ga
Body Thickness 16 ga
Povrchová úprava Leštěná
Barva Světle Šedá
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
Výhody
Prostředky Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.