Spojovací tesnení pro IP66, HPPG01
Hover to magnify image or click to enlarge
Spojovací tesnení pro IP66, HPPG01
Toto tesnení spojovacího plátu zajištuje utesnení prostoru mezi dvema skrínemi se stupnem krytí IP 66 a zachová tak krytí IP 66.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Video
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zajištení stupne krytí IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 tesnení s konfigurací MCS-HP/MCSS-HP v kombinaci s CCI06 a CCM04.
- Materiál: EPDM, tlouštka 5 mm.
- Množství v balení: 1 podložka kompatibilní s rozmery všech skríní.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.