Klimatizační jednotka se stropní instalací, DEK
Hover to magnify image or click to enlarge
Klimatizační jednotka se stropní instalací, DEK
Tato stropní chladicí jednotka DEK se stupněm krytí IP54 zajišťuje chlazení jedné skříně nebo celé sestavy podle požadavků na chlazení a požadované úrovně spotřeby energie. Je umístěna nahoře na skříni a představuje vynikající řešení v případech, kdy není dostatek místa na dveřích nebo na bočních panelech.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Povrchová úprava: U verzí z pozinkované oceli RAL 7035
- Teplotní limity vně: +20 °C až 55 °C* | +20 °C až 50 °C
- Teplotní limity uvnitř: +20 °C až +50 °C
- Množství v balení: 1
Specifikace
Certifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Technické specifikace
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.