Chladicí jednotka pro stropní montáž, CUH
Hover to magnify image or click to enlarge
Chladicí jednotka pro stropní montáž, CUH
Tato stropní chladicí jednotka, CUH, se stupnem krytí IP 54 zajištuje chlazení bud v jedné skríni, nebo v celé sestave podle požadavku na chlazení a požadované úrovne spotreby energie. Je umístena nahore na skríni a predstavuje vynikající rešení v prípadech, kdy není dostatek místa na dverích nebo na bocních panelech.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Výkonná chladicí jednotka pro instalaci shora; chladicí výkon v rozsahu 600 W až 3800 W. Systém rízení kondenzace, který zabranuje vnikání kondenzátu do skríne. Všechny modely o výkonu 1400 W až 3800 W jsou vybaveny jímkou kondenzátu. Snadná instalace s rychloodepínacím montážním rámem. Všechny modely jsou vybaveny samocisticím kondenzacním vinutím, které eliminuje nutnost použít vzduchový filtr a tedy i bežnou údržbu. Všechny modely jsou vybaveny digitálním displejem. Chladicí kapacita pro ruzné podmínky je uvedena v grafech. Chladivo šetrné k ozónové vrstve R134a.
- Typ pripojení: Pružinová svorka, pribalena.
- Materiál: Práškove lakovaná ocel.
- Teplotní limity uvnitr: +25 °C až +45 °C.
- Teplotní limity vne: +20 °C až +55 °C.
- Ochrana: IP 54.
- Povrch: RAL 7035.
- Množství v balení: Jedna jednotka.
- Common to all models is the self cleaning condenser coil, which eliminates the necessity for an air filter, avoiding standard maintenance
- All models are equipped with digital display
- The cooling capacity for specific conditions are indicated in the diagrams
- Ozone friendly refrigerant R134a
- Temperature limits inside: +25 °C to +45 °C
- Temperature limits outside: +20 °C to +55 °C
Specifikace
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.