Bocní zákryty nerezová ocel, SPMS
Hover to magnify image or click to enlarge
Bocní zákryty nerezová ocel, SPMS
Tyto bocní panely zajištují neustálou ochranu proti vnikání prachu, což znamená, že elektrické komponenty mohou bez problému fungovat a pracovníci jsou chráneni proti úrazum.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Snadná montáž, utesneno extrudovaným jednokusým polyuretanovým tesnením a namontováno 8 šrouby a novými patentovanými držáky.
- Ochrana: IP 55 | TYPE 12, 13 v kombinaci s MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 v kombinaci s MCSS-HP.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením.
- Materiál: Zrnitá nerezová ocel 1.5 mm, AISI 304 / AISI 316L.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
Specifikace
Tloušťka | 1.5 mm |
Tloušťka | 16 ga |
Povrchová úprava | Leštěná |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.