Obycejné dvere z nerezové oceli, DNSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Obycejné dvere z nerezové oceli, DNSS
Temito dvermi lze nahradit zadní panel stojací skríne a umožnit tak prístup zezadu k zarízením instalovaným vepredu nebo použití montážních desek pro sestavení zády k sobe pro zvetšení montážního prostoru ve skríni.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Standardní dvere vybavené oboustranným 3mm zámkem a rámem dverí. Sadu príslušenství dverí DNMKS (panty, petlice) nutné objednat zvlášt. Umožnuje použití všech variant systému zamykání a 180° pantu. Kompaktními s kombinovatelnými a kompaktními stojacími skrínemi z nerezové oceli.
- Materiál: 2mm nerezová ocel AISI 304 / AISI 316L (na vyžádání).
- Maximální zatížení: 800 N.
- Povrch: Broušená nerezová ocel 400.
- Množství v balení: 1 kus
- Požadavky na montáž: Pokud dosud nebyly osazeny žádné dvere, je nutné použít sadu pantu DNMKS.
- Compatible with combinable and compact stainless steel enclosure ranges
- Maximum load: 800 N
- Use hinge kit DNMKS if no door was fitted previously
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Finish | Leštěná |
Materiál | Nerezová ocel 304 |
Barva | Světle Šedá |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.