Vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPC
Hover to magnify image or click to enlarge
Vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPC
Pri osazení kompletní sady dverí a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupen krytí IP.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Panel DPC zakryje 200 mm výšky skríne. Pri použití skríne o výšce 2000 mm s panelem DPC tedy zbývá 1800 mm na cástecné dvere/panely.
- Množství v balení: Vrchní a spodní panel s montážním príslušenstvím.
- Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní strane. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK, cástecnými dvermi DP, cástecnými panely DPP a dvermi kabelového prostoru DPA.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 54. Pro stupen IP 21 dodáváno bez tesnení.
- Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm
- Complies with IP 44; for IP 21 delivered without gasket
- Mounting requirements: DPC covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPC is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Top and bottom panel with mounting accessories
Specifikace
Tloušťka | 0.07 in |
Tloušťka | 1.75 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.