Vodorovné prepážky | Stojící skríne, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Vodorovné prepážky | Stojící skríne, CDH
Profil poskytuje horizontální rozdelení a zajištuje pevnost cástecných dverí a panelu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro použití v prípadech, kdy jde potreba horizontální rozdelení skríne pro cástecné dvere nebo panely. Montováno na profil skríne z rady stacionárních skríní. Použití plastových koncových záslepek poskytuje stupen ochrany IP54, bez koncových záslepek IP20.
- Požadavky na montáž: Pocet ks CDH = pocet dverí DP a/nebo panelu DPP + 1.
- Množství v balení: 2 profily s montážním vybavením.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 2 mm.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Finish | Plated |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Pozinkovaná ocel |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.