Ventilacní vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPCV
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilacní vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPCV
Pri osazení kompletní sady dverí a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupen krytí IP. Ventilacní panely též zajištují prirozené vetrání.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní strane. Ventilacní šterbiny umožnují úcinnejší odvod tepla ve skríních rozvadecu. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 20.
- Požadavky na montáž: Panel DPCV zakryje 200 mm výšky skríne. Pri použití skríne o výšce 2000 mm s panelem DPCV tedy zbývá 1800 mm na cástecné dvere/panely.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením
- Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK
- Mounting requirements: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Two panels with mounting accessories
Specifikace
Tloušťka | 0.07 in |
Tloušťka | 1.75 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.