Dvere kabelového prostoru | Stojící skríne, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Dvere kabelového prostoru | Stojící skríne, DPA
Dvere kabelového prostoru umožnují prístup do jednotlivých sekcí kabeláže, což usnadnuje instalaci a údržbu v terénu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK.
- Materiál: Ocelový plech, 2 mm.
- Množství v balení: 1 dvere s panty vybavené táhlovými uzávery s oboustrannou 3 mm vložkou.
- Popis: Slouží k uzavrení svislé kabelové sekce. Pro použití v kombinaci s CDV. K uzavrení cela jsou nutné vrchní a spodní panely DPC/DPCV.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 54.
Specifikace
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.