Flangemonteret frakobling, MCF
Hover to magnify image or click to enlarge
Flangemonteret frakobling, MCF
Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.
Branchestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
KEMA, GOST, CE, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Oplysninger
Fordele
Ressourcer
Video
Funktioner
- Materiale: Ramme: 1.5 mm lakeret stål. Døre: 2 mm lakeret stål. Bag-, tag- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.
- Ramme: Fuldsvejste åbne profiler med 25 mm hulmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integreret eksternt hulmønster.
- Dør: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Døren kan ikke vendes. Flangedør: Overflademonteret med hængsler, låses fra indersiden, inklusive universaludskæring.
- Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontering.
- Sidepaneler: Leveres som tilbehør.
- Toppanel: Aftagelig.
- Lås: Lås, venstre dør: Espagnolette 4-punkts låsesystem. Optager ikke plads fra indkapslingens indvendige rumstørrelse. Standard dobbeltbit lås med 3 mm indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør. Lås, højre dør: Øverste og nederste lås med dobbeltbit for nem åbning af døren. Dobbeltbit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsatse er tilgængelige som tilbehør.
- Bundplader: Består af tre stykker.
- Montageplade: Dobbeltbukket og justerbar i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Sidder på ydersiden af skabsemballagen.
- Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montering og udstyret med separat jordbolt.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Mounting requirements: Standard delivery ready for combined installation. Sides of the group of combined enclosures must be closed with side panels SPM. To complete the intelocking system add FMD in this master enclosure and FMA, FMB, FMS in the slave enclosures.
- Levering inkluderer: Ramme med monterede døre, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også bolte til jording. Leveres på en palle i samme bredde som skabet, så skabet kan klargøres uden at fjerne det fra pallerne. Emballage kan genbruges.
Specifikationer
Body Thickness | 1.5 mm |
Dørtykkelse | 2 mm |
Dørtykkelse | 14 ga |
Body Thickness | 16 ga |
Farve | Lys Grå |
Materiale | Galvaniseret stål |
Finish | struktur pulvermaling |
Farvekode | RAL 7035 |
Godkendelsesmyndigheds certifikat
Installationsvejledning / instruktionsark
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.