Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Flangemonteret frakobling, MCF

Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.

Læs mere Læs mindre

Branchestandarder

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, CE, EAC

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Oplysninger

Funktioner

Specifikationer

Body Thickness 1.5 mm
Dørtykkelse 2 mm
Dørtykkelse 14 ga
Body Thickness 16 ga
Farve Lys Grå
Materiale Galvaniseret stål
Finish struktur pulvermaling
Farvekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperial
Fordele
Ressourcer Video
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.