Condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale E-NOX
Hover to magnify image or click to enlarge
Condizionatore d'aria per esterni a montaggio verticale E-NOX
Questa unità di raffreddamento per esterni a montaggio verticale, E-NOX, con grado di protezione IP55, è disponibile in più formati per soddisfare diverse esigenze di raffreddamento. Ciò significa che è possibile scegliere facilmente la soluzione di raffreddamento più adatta. L'unità di raffreddamento è facile da installare ed è disponibile anche in acciaio inossidabile per l'utilizzo in ambienti gravosi.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Finitura: RAL 7035 per le versioni in acciaio zincato
- Limiti di temperatura all'esterno: Da -20 °C a 55 °C
- Limiti di temperatura all'interno: Da +20 °C a +45 °C
- Quantità nell'imballaggio: 1
Specifiche
Certificazione
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.