Verticaal gemonteerde airconditioning voor binnengebruik, E-NEXT
Hover to magnify image or click to enlarge
Verticaal gemonteerde airconditioning voor binnengebruik, E-NEXT
Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing kan worden gekozen, inclusief roestvast staal voor veeleisende omgevingen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C
- Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +45°C
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.