Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Aluminium bottom plates Hover to magnify image or click to enlarge

Aluminium bunn plater, CBPA

Denne bunnplaten opprettholder skapets beskyttelsesgrad. Den kan enkelt tas ut og bearbeides for å montere kabler.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner

Tykkelse 0.08 in
Tykkelse 2 mm
Finish AlMg3
Materiale Aluminium
Farge Lysegrå
Fargekode RAL 7035
Data Copied
Metrisk   |   Imperisk
Fordeler
Ressurser Tilbehør
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og brukes som angitt i nVents produktinstruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelige på www.nvent.com og fra nVent-kundeservicerepresentanten din. Feil installasjon, misbruk, feil bruk eller annen unnlatelse av å følge nVents instruksjoner og advarsler i deres helhet kan forårsake produktfeil, skade på eiendom, alvorlig personskade og død og/eller ugyldiggjøre garantien din.