Wejście Kablowe Płytkie, CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Wejście Kablowe Płytkie, CEPL
Wloty kablowe CEPL idealnie nadaja sie do zastosowan, w których obudowa wymaga wielu kabli wchodzacych lub wychodzacych przy ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Wloty CEPL mozna zainstalowac szybko i latwo bez uzycia narzedzi.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Wykończenie: Szary
- Ilość sztuk w zestawie: 10
- Opis: Szybkie, ekonomiczne i niewymagajace uzycia narzedzi wloty przewodów i/lub kanalów pneumatycznych wewnatrz obudowy. System zatrzaskowy odpowiedni do scianek o grubosci od 1,5 do 2,5 mm.
- Odporność na temperaturę: od -40°C do 90°C
- Zapalność: UL94 V-0
- Zabezpieczenie: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Materiał: TPE
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.