Ochronna osłona wentylatora o higienicznej konstrukcji, ECHD
Hover to magnify image or click to enlarge
Ochronna osłona wentylatora o higienicznej konstrukcji, ECHD
Te nowe osłony zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zaspokojeniu potrzeb trudnych warunków sanitarnych w przemyśle spożywczym i napojów. Mają wyższy stopień ochrony IP, co pomaga chronić wentylatory filtrów EF przed wnikaniem wody.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zaprojektowana dla przemysłu spożywczego i napojów, ze specjalnymi materiałami do trudnych operacji sanitarnych, pokrywa ta pomaga chronić wentylatory filtrów w środowiskach, w których wykonuje się czyszczenie na mokro, przed przedostawaniem się wody. Po zamontowaniu osłony wentylatory filtra EF zwiększają stopień ochrony z IP 54 do IP 56. Pokrywę można łatwo zdjąć w celu wykonania czynności konserwacyjnych i wymiany uszczelki. Można ją również otworzyć pod kątem 35°, aby ułatwić czyszczenie filtra. Nachylona górna pokrywa zapobiega gromadzeniu się płynów i innych zanieczyszczeń. Gięta i spawana. (Wymagana jest obróbka).
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 56 typ 4, 12, po zamontowaniu na wentylatorze filtra EF do zastosowań zewnętrznych (tylko model ECHD70 typ 12).
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z osprzętem montażowym.
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 304L. Niebieska uszczelka silikonowa, zgodna z normą FDA 21 CFR 177.2600.
- Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 400.
- Corresponds with IP 56 Type 4, 12 when fitted over EF outdoor filter fan (ECHD70 only Type 12)
- Pack quantity: 1 piece with mounting accessories
- Finish: 400 pre-grained stainless steel
- Material: AISI 304L pre-grained stainless steel. Blue silicone gasket, FDA 21 CFR 177.2600 compliant
Specyfikacje
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.