Panel z stali miękkiej, MAP
Panel z stali miękkiej, MAP
Seria MAP obudów naściennych z stali miękkiej z pojedynczymi drzwiami, o stopniu ochrony IP 66, obejmuje obudowy z poziomymi zawiasami oraz z otworami w górnej i dolnej płycie przelotowej. Każdą z tych obudów można w łatwy sposób połączyć z inną obudową naścienną, co pozwala na tworzenie konfiguracji z dwiema komorami o indywidualnym dostępie. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE UKCA
EAC
GOST
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Kenmerken
- Materiał: Korpus: Stal miękka 1.5 mm. Płyta przelotowa: Stal miękka 1.4 mm. Drzwi: Stal miękka 1.5 mm — MAP0306030R5 / 2 mm — MAP0308030R5 i wyższe. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.
- Korpus: Element składany i zgrzewany liniowo. Cztery otwory o średnicy 8.5 mm do montażu naściennego, przetłocznia o średnicy 20.4 mm i grubości 2 mm zapewniające obieg powietrza wokół tylnej części obudowy.
- Panel przedni: Do montażu powierzchniowego, otwieranie w zakresie 130°. Kryte zdejmowane zawiasy ze sworzniem. Zawiasy można zamontować w celu otwierania do góry lub do dołu. Mechaniczna blokada drzwi pozwala pozostawić panel otwarty. Wewnątrz przyspawane kołki M6. Jeden zdejmowany panel montażowy po stronie zawiasów. Tłoczona, jednoczęściowa uszczelka poliuretanowa zapewnia odpowiednie uszczelnienie.
- Zamek: Niestandardowy zamek dwupiórowy umożliwiający łatwe otwieranie panelu. Dwupiórowa wkładka 3 mm i ruch w zakresie 90°. Inne wkładki są dostępne jako akcesoria.
- Płyta montażowa: Płyta montażowa jest oznaczona pionowa w odstępach co 10 mm w celu ułatwienia poziomego pozycjonowania urządzeń. W górnej i dolnej części znajdują się otwory ułatwiające mocowanie kabli. Mocowanie na kołki M8 zgrzewane na wcisk z tyłu obudowy. W przypadku rozmiarów 800 mm i powyżej wszystkie krawędzie są wzmacniane przez składanie.
- Otwór płyty przepustu kablowego: W górnej i dolnej części. Element znajdujący się całkowicie z tyłu obudowy i ułatwiający okablowanie na płycie montażowej. Płyty przelotowe (AF) i uszczelki (AG) nie znajdują się w zestawie. Jeśli panel MAP ma być połączony z obudową MAS lub MAD, można użyć płyty przelotowej pochodzącej z obudowy MAS/MAD wraz z panelem MAP.
- Zabezpieczenie: W przypadku instalacji wolnostojącej zapewniona jest zgodność z IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10 pod warunkiem montażu płyt przelotowych i uszczelek dostarczanych jako akcesoria. Połącznie z MAS lub MAD zapewnia zgodność z IP 55 | TYP 12.
- Wykończenie: Strukturowa powłoka proszkowa RAL 7035.
- Dostawa: Obudowa z panelem, pojedynczym profilem do montażu panelowego i płytą montażową (niedołączonymi do elementów o numerach katalogowych kończących się znakami PER5). Plastikowy dwupiórowy klucz 3 mm i akcesoria montażowe. Elementy uziemienia.
Specyfikacje
Body Thickness | 0.06 in |
Grubość drzwi | 0.06 in |
Body Thickness | 1.5 mm |
Grubość drzwi | 1.5 mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Certyfikacja
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.