Częściowe panele/Obudowy stojące, DPP
Hover to magnify image or click to enlarge
Częściowe panele/Obudowy stojące, DPP
Panele częściowe umożliwiają tworzenie oddzielnych komór w obudowie. Mocowane przy pomocy śrub. Możliwość zdjęcia tylko przez upoważniony personel.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Aby podzielić przód obudowy na komory, w przypadku używania w połączniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK, gdy nie są wymagane żadne drzwi.
- Materiał: Płyta stalowa 1,75 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 panel z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK. Do górnych i dolnych paneli użyj DPC.
Specyfikacje
Grubość | 0.07 in |
Grubość | 1.75 mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.