Dzielniki poziome | Obudowy stojące, CDH
Hover to magnify image or click to enlarge
Dzielniki poziome | Obudowy stojące, CDH
Profil zapewnia separację poziomą oraz zapewnia zabezpieczenie drzwi częściowych i paneli.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Stosowane, gdy obudowa wymaga poziomej separacji drzwi częściowych lub paneli. Montaż na profilu obudowy z serii obudów stojących.Zastosowanie plastikowych zaślepek zapewnia stopień ochrony IP54, bez zaślepek IP20.
- Wymagania montażowe: Części CDH = liczba drzwi DP i/lub paneli DDP + 1.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories
- Zinc plated steel horizontal dividing profile for the partial door system for combinable floor standing enclosures
- The profile provides horizontal separation in order for the opening at the enclosure's front to be divided into subsections using partial doors or panels
- The horizontal profile ensures that partial doors and panels are secured correctly providing a guaranteed IP 44 protection degree
- The formula to calculate the number of horizontal dividing profiles required is, the number of doors/number of panels + 1
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Finish | Plated |
Kolor | n/a |
Materiał | Stal ocynkowana |
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.