Wentylowane panele górne i dolne | Obudowy stojące, DPCV
Hover to magnify image or click to enlarge
Wentylowane panele górne i dolne | Obudowy stojące, DPCV
Montaż drzwi i paneli umożliwia zachowanie ochrony IP i estetyki obudowy. Panele wentylacyjne zapewniają naturalną wentylację.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do zakrycia przestrzeni na górze i dole. z szczelinami wentylacyjnymi w celu dodatkowego rozpraszania ciepła w obudowach rozdzielnic. Używane w połączniu z dzielnikami poziomymi CDH
- Materiał: Płyta stalowa 1
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 20.
- Wymagania montażowe: DPCV zakrywa 200 mm wysokości obudowy. Więc dla obudowy o wysokości 2000 mm, przy zastosowaniu DPCV, pozostaje 1800 mm miejsca na częściowe drzwi/panele.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 panele z akcesoriami montażowymi.
- Used in combination with horizontal dividers CDH/CDHK
- Mounting requirements: DPCV covers 200 mm in height of the enclosure; so for a 2000 mm high enclosure when DPCV is used, there is 1800 mm space left for partial doors/panels
- Two panels with mounting accessories
Specyfikacje
Grubość | 0.07 in |
Grubość | 1.75 mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.