Drzwi do przedziału kablowego / Obudowy stojące, DPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi do przedziału kablowego / Obudowy stojące, DPA
Drzwi do przedziału kablowego umożliwiają dostęp do poszczególnych komór kablowych, co pozwala na łatwą instalację i konserwację w terenie.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do zamknięcia pionowego przedziału kablowego. Używane w połączniu z CDV. Aby zamknąć przód, górę i dół, wymagane są panele DPC/DPCV.
- Materiał: Płyta stalowa 2 mm.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 44.
- Wymagania montażowe: Dodaj CDH dla ram MC i używaj CDHK dla ram MK.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 drzwi z zawiasami wyposażone w zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.