Przegrody pionowe do obudów stojących, CDV
Hover to magnify image or click to enlarge
Przegrody pionowe do obudów stojących, CDV
Profil jest identyczny z ramą obudowy i zapewnia pionową separację obudowy, gdy zamocowane są częściowe drzwi lub panele.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Profil jest identyczny z ramą obudowy i zapewnia pionową separację obudowy, gdy zamocowane są częściowe drzwi lub panele. Można ją montować z krokiem 200 mm.
- Materiał: Profil przedni: Stal miękka 2 mm. Profil wewnętrzny: Stal galwanizowana 1,75 mm.
- Wykończenie: Strukturalne malowanie proszkowe RAL 7035.
- Liczba sztuk w zestawie: 1 zestaw profilów z akcesoriami montażowymi.
- Można montować z krokiem 200 mm
- Jeden zestaw profilów z akcesoriami montażowymi
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Kolor | Jasnoszary |
Materiał | Stal galwanizowana |
Finish | Strukturowa powłoka proszkowa |
Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.