Klimatyzator do montażu na dachu, DEK
Hover to magnify image or click to enlarge
Klimatyzator do montażu na dachu, DEK
Nasza dachowa jednostka chłodząca o stopniu ochrony IP54 zapewnia chłodzenie dla jednej obudowy albo kompletnego zespołu w zależności od wymagań chłodzenia i żądanego poziomu zużycia energii. Jest ona umieszczana na wierzchu obudowy i doskonale nadaje się, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca na drzwiach lub panelach bocznych.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Wykończenie: RAL 7035 dla wersji ze stali galwanizowanej.
- Wartości graniczne temperatury na zewnątrz: od +20°C do 55°C* | od +20°C do 50°C
- Wartości graniczne temperatury w pomieszczeniu: od +20°C do +50°C
- Liczba sztuk w zestawie: 1
Specyfikacje
Certyfikacja
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Specyfikacja techniczna
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.