Dzielona płyta dolna z stali nierdzewnej, CBPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Dzielona płyta dolna z stali nierdzewnej, CBPS
Dzielona płyta dolna umożliwia elastyczne prowadzenie okablowania i eliminuje potrzebę stosowania pojedynczych dławików kablowych. Stopień ochrony zapewnia oddzielna uszczelka.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zamontowanie w miejscu standardowej pojedynczej płyty dolnej umożliwia bezpośrednie wprowadzanie kabli. Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy użyć zestawu uszczelek BG01.
- Materiał: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna AISI 304/AISI 316L.
- Płyty dolne: 1,5 mm.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw dwuczęściowej płyty dolnej.
- To achieve perfect sealing around the cables use the gasket kit BG01
- One kit of two part bottom plate
Specyfikacje
Grubość | 0.06 in |
Grubość | 1.5 mm |
Finish | Polerowana |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.