Drzwi pełne z stali nierdzewnej, DNSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Drzwi pełne z stali nierdzewnej, DNSS
Drzwi zastępują panel tylny w obudowach stojących zapewniając dostęp od tyłu do urządzeń zamontowanych z przodu oraz umożliwiają wykorzystanie tylnych powierzchni płyt montażowych w celu zwiększania powierzchni montażowej obudowy.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Standardowe drzwi wyposażone w zamek z wkładką dwupiórową 3 mm oraz ramę. zestaw akcesoriów do drzwi DNMKS (zawiasy, zatrzaski sworzniowe) należy zamawiać osobno. Możliwe wszystkie ryglowania i zawiasy 180°. Zgodność z obudowami łączonymi oraz kompaktowymi z stali nierdzewnej.
- Materiał: Płyta 2 mm z stali nierdzewnej AISI 304 / AISI 316L (na zamówienie).
- Obciążenie maksymalne: 800 N.
- Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Wymagania montażowe: Jeśli żadne drzwi nie były wcześniej montowane, należy użyć zestawu zawiasów DNMKS.
- Compatible with combinable and compact stainless steel enclosure ranges
- Maximum load: 800 N
- Use hinge kit DNMKS if no door was fitted previously
Specyfikacje
Grubość | 0.08 in |
Grubość | 2 mm |
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.