Unidade de ar condicionado exterior de montagem vertical, E-NOX
Hover to magnify image or click to enlarge
Unidade de ar condicionado exterior de montagem vertical, E-NOX
Esta unidade de arrefecimento vertical exterior, E-NOX, com um grau de proteção IP55, está disponível em vários tamanhos para diferentes requisitos de arrefecimento exterior. Isto significa que é possível escolher facilmente a solução de arrefecimento certa. A unidade de arrefecimento é fácil de instalar e também está disponível em aço inoxidável para ambientes exigentes.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Acabamento: RAL 7035 para as versões de aço galvanizado
- Fora dos limites de temperatura: -20 °C a +55 °C
- Dentro dos limites de temperatura: +20 °C a +45 °C
- Conteúdo da embalagem: 1
Especificações
Certificação
Documento de desenho
Especificações de engenharia
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.