Presetupă de ancorare a cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CAG
Presetupă de ancorare a cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CAG
Această presetupă din două componente pentru cablu poate fi montată pe o gamă largă de dulapuri. Fixează cablul pe poziție și elimină orice tensionări din exterior ale acestuia.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Două garnituri cu membrană sigilată şi ancoră de cablu. Instalaţia nu necesită utilizarea de unelte, se adaptează la grosimea peretelui înconjurător şi se fixează în poziţie finală printr-un click. Datorită designului său compact, se extinde 5.7 mm în afara cofretului pe care este montat. Membrana "pushout" este un sigiliu permanent până când este penetrat de un cablu sau ţeavă. Potrivit pentru orificii in materiale de la 0.7 la 3 mm grosime.
- Material: TPE şi poliamidă 66, fără halogen.
- Temperatură de rezistență: -20ºC până la +125ºC.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 67,65, rezistent la apă.
- Cantitate pachet: 50 buc.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliamidă |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.