Protecţie dublă pentru cablu | Cofrete cu montaj pe perete, CED
Hover to magnify image or click to enlarge
Protecţie dublă pentru cablu | Cofrete cu montaj pe perete, CED
Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Manşonul de cauciuc este foarte simplu de utilizat. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte, reducând costurile. Mansonul este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau ţeavă. Potrivit pentru găuri de la 0.5 până la 4 mm grosime.
- Material: EPDM, fără halogen.
- Temperatură de rezistență: -40ºC până la +110ºC.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
- Material: EPDM, halogen free
- Temperature resistance: -40 ºC to +110 ºC
Specificații
Material | EPDM |
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.