Presetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPG
Hover to magnify image or click to enlarge
Presetupă de plastic | Cofrete cu montaj pe perete, CPG
Compresia fiecărui cablu trecut prin presetupă poate fi reglată și este asigurată cu o piuliță de blocare, care asigură detensionarea și o protecție ridicată la infiltrare.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Accesoriu clasic pentru cablu. Cunoscut pentru o excelentă maleabilitate, oferind o înalta clasă de protecţie. Piuliţe de plastic pentru fixare sunt incluse in livrare.
- Material: Corpul din poliamidă PA6 şi etanşarea din neopren.
- Temperatură de rezistență: -20°C până la +100°C.
- Inflamabilitate: V-2 corespunzător cu UL94.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 66
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Poliamidă; Neopren |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.