Protecţie simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CES
Protecţie simplă la intrarea cablului | Cofrete cu montaj pe perete, CES
Presetupa pentru cablu din cauciuc este ușor de montat, iar cablurile și conductele pot fi trecute cu ușurință prin aceasta înclinat, fără a necesita scule, asigurând în același timp menținerea gradului de protecție a incintei.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Manşon simplu din cauciuc. Instalarea nu necesită utilizarea de unelte. Mansonul "pushout" este permanent asigurat până când este penetrat de un cablu sau ţeavă având deschidere rotundă, iar IP-ul este asigurat. Acesta este echipat cu un înveliş care se închide strâns în jurul cablului ca un "joy-stick", fără a pune în pericol gradul de protecţie. Potrivit pentru găuri in materiale de la 0.5 la 4.5 mm grosime.
- Material: TPE (elastomer termoplastic).
- Temperatură de rezistență: -50°C până la +125°C.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
- Temperature resistance: -50 ºC to +125 ºC
Specificații
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth |
Material | Elastomer termoplastic |
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Similar
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.