Uşă interioară, UID
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă interioară, UID
Afișajele și indicatoarele pot fi montate pe o suprafață din interiorul dulapului izolată de alte componente, împiedicând accesul neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru dispozitive de comandă, aparate de măsură, lămpi, etc. Pot fi montate balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Încuietoare cu butuc DIN de 3 mm. Distanța între UID și ușa cofretului: 48 mm.
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă.
- Finisaj: RAL 7035.
- Protecție: IP 20.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Specificații
Material | Poliester |
Color | Gri Deschis |
Color Code | RAL 7035 |
Finish | Smooth Matte |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.