Bară conectare, FMB
Hover to magnify image or click to enlarge
Bară conectare, FMB
Această bară de conexiune leagă mecanic un sistem cu dispozitiv de acționare de kitul de interblocare pentru ușa secundară, în acest mod permițând deschiderea acesteia doar după ce a fost deschisă ușa principală.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru cofrete MCF/MCS. Barele de conectare cuplează mecanic toate uşile secundare la cea principală. Lungimea barei corespunde lăţimii uşii cofretei.
- Material: Oţel zincat.
- Cantitate pachet: 5 bucăţi cu materiale de montare.
Specificații
Thickness | 3 mm |
Thickness | 11 ga |
Material | Oțel galvanizat |
Color | n/a |
Finish | Vopsit Pulbere |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.