Capac pentru mâner pivotant, LLH
Hover to magnify image or click to enlarge
Capac pentru mâner pivotant, LLH
Acest mâner cu ridicare permite ca dulapul să fie deschis cu ușurință și limitează accesul personalului neautorizat, prin multiple opțiuni de incuiere.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Video
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Mâner pivotant pentru gama de butuci şi încuietori cu profil semicilindric LHC.
- Material: Zamac.
- Cantitate pachet: 1 mâner pivotant.
- Cerințe montaj: Folosiţi LHC cand este necesar.
Specificații
Color | Jet Black |
Material | Zamac placat cu crom; Poliamidă |
Color Code | RAL 9005 |
Finish | Textured |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.