Uşă parţială pentru monitor, DPM
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă parţială pentru monitor, DPM
Această ușă parțială vitrată constituie o soluție practică pentru montarea unui ecran de computer în cadrul unui dulap. Ușa protejează ecranul de computer de furt și de pericolele de mediu.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Pentru monitor de 14"-21". Se utilizează în combinaţie cu suport tastatură DPK şi permite instalarea unui PC în orice tip de dulap. Spaţiul rămas va fi ocupat cu panouri superioare şi inferioare DPC şi uşi parţiale DP.
- Material: Placă din oţel de 1,75 mm, zonă de monitorizare: sticlă securizată de 4 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 uşă cu balamale şi încuietoare dublu-bit de 3 mm.
- Cerințe montaj: A se folosi in combinaţie cu DPK. Se recomandă folosirea în combinaţie cu CDH pentru a evita apariţia unui spaţiu între panourile superior/inferior.
Specificații
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.