Sertar tastatură universală, UKT
Hover to magnify image or click to enlarge
Sertar tastatură universală, UKT
Acest suport pentru tastatură poate fi montat pe orice suprafață verticală, cum ar fi o ușă sau un panou, menținând gradul de protecție la utilizare. Poate fi pliat și încuiat, pentru a împiedica accesul personalului neautorizat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Suport orizontal pentru tastatură cu balamale şi suport lateral glisant pentru mouse (în partea stângă sau dreaptă). Echipat cu dispozitiv de fixare pe panou. Când suportul este pliat, dulapul este etanşat printr-o cameră închisă.
- Protecție: IP55
- Cantitate pachet: 1 sertar cu balamale, încuietoare, suport montare tastatură, mouse pad şi accesorii montaj.
- Material: Placă de oţel de 1,5 mm pentru cameră, aluminiu pentru profiluri orizontale şi poliamidă (PA6) pentru profiluri verticale.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
Specificații
Thickness | 1.5 mm |
Thickness | 16 ga |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.