Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Ventilated top and bottom panels Hover to magnify image or click to enlarge

Panouri superioare şi inferioare ventilate | Dulapuri industriale, DPCV

Atunci când este montat un set complet de uși și panouri, se mențin atât aspectul estetic, cât și clasificarea IP a dulapului. Panourile de ventilație asigură și ventilația naturală.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.07 in
Thickness 1.75 mm
Color Gri Deschis
Material Oțel galvanizat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Accesorii
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.