Panou frontal vertical | Dulapuri industriale, DPB
Hover to magnify image or click to enlarge
Panou frontal vertical | Dulapuri industriale, DPB
Acest panou divizează deschiderea frontală a dulapului prin folosirea unui panou fixat cu șuruburi, care poate fi scos doar de personalul de întreținere, pentru a îmbunătăți gradul de siguranță pentru operatori.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesoriu
Caracteristici
- Descriere: Panou vertical pentru acoperirea spaţiilor busbar verticale. Se utilizează în combinaţie cu CDV.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Protecție: Conform cu IP 44.
- Cantitate pachet: 1 panou cu accesorii de montare.
- One panel with mounting accessories
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Color | Gri Deschis |
Material | Oțel galvanizat |
Finish | Vopsit Pulbere |
Color Code | RAL 7035 |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.