Hliníkové podlahové plechy, CBPA
Hover to magnify image or click to enlarge
Hliníkové podlahové plechy, CBPA
Spodní plát zajištuje dostatecný stupen krytí skríne. Lze ho snadno demontovat a opracovat, aby bylo možné instalovat kabely.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Jednodílný spodní plech.
- Materiál: 2mm hliník AlMg3.
- Povrch: Polyesterový práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 sada podlahové plechy.
Specifikace
Tloušťka | 0.08 in |
Tloušťka | 2 mm |
Finish | AlMg3 |
Materiál | Hliník |
Barva | Světle Šedá |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.