Cástecné dvere pro monitor, DPM
Hover to magnify image or click to enlarge
Cástecné dvere pro monitor, DPM
Cástecné prosklené dvere predstavují praktické rešení pro montáž obrazovky pocítace do skríne. Dvere chrání monitor pocítace pred krádeží a vlivem okolního prostredí.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Pro monitor o velikosti 14"–21". Pri použití v kombinaci s nosicem klávesnice na pantech DPK umožnuje instalaci pocítace do stojací skríne. Zbývající prostor je vyplnen vrchními a spodními panely DPC a cástecnými dvermi DP.
- Materiál: Ocelový plech 1,75 mm, zorné pole: bezpecnostní sklo 4 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 44.
- Množství v balení: 1 dvere s panty a dvoubodovým rozvorovým zámkem 3 mm.
- Požadavky na montáž: Pro použití v kombinaci s nosicem klávesnice DPK. Doporucuje se použít v kombinaci s CDH, aby mezi panely nahore/dole nebyly mezery.
Specifikace
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.