Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

OperatorAdapterUnivCO Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Operator Adapters for Universal Cutouts

Used on all nVent HOFFMAN Type 4 and 12 disconnect enclosures with a universal flange cutout. An operator adapter is required to install a disconnect in Bulletin A21, A28, A34, A35, and A4L3D HOFFMAN enclosures that have a universal cutout. Operator adapters include an adapter plate and additional components needed to interlock the master door with the disconnect operating mechanism. Installation instructions are included with each operator adapter. Each brand and type of disconnect requires a different operator adapter. Be sure to select the correct operator adapter and enclosure for the disconnect device selected. A 400A (or greater) disconnect switch and 600A (or greater) circuit breaker require the large handle. A 200A (or less) disconnect switch and 400A (or less) circuit breaker require a small handle.

En savoir plus Lire moins Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Color Code ANSI 61
Color Gris
Material Acier doux
Finish Peinture poudre structurée
Data Copied
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.