Zaślepka Wejścia Kablowego, CEAB
Hover to magnify image or click to enlarge
Zaślepka Wejścia Kablowego, CEAB
Zaslepiony otwór miedzy obudowami dla wlotów kablowych CEP i CCF
Normy branżowe
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Zaslepione otwory miedzy obudowami dla wlotów kablowych CEP i CCF. Montaz nad otworem za pomoca srub.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 10 szt.
- Zabezpieczenie: IP66
- Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
Specyfikacje
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.