Zintegrowane Wejście Kablowe Zewnętrzne, CCFO
Hover to magnify image or click to enlarge
Zintegrowane Wejście Kablowe Zewnętrzne, CCFO
Szybki, bezpieczny i wszechstronny system modulowych wlotów kablowych CCFO jest montowany od zewnatrz i zapewnia pewne uszczelnienie i redukcje naprezen dla wstepnie zmontowanych i niezmontowanych kabli ze zlaczami lub bez nich. System wlotów kablowych jest zarzadzany od zewnatrz obudowy.
Normy branżowe
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Video
Akcesoria
Kenmerken
- Dostawa: Rama, pokrywa ochronna + wkladka do CCFGS
- Opis: Odwrócony system wlotów kablowych CCFO umozliwia kompletny montaz od zewnatrz obudowy. Wykonany z solidnego tworzywa sztucznego wzmocnionego wlóknem szklanym. Gumowa uszczelka zapewnia optymalne uszczelnienie i klase ochrony IP66. CCFI jest dostarczany z wkladkami do malych przelotek (CCFGS). Przelotki CCFG nalezy zamawiac oddzielnie. Rozdzielacze CCFD mozna zakupic oddzielnie, jesli wymagana jest inna konfiguracja.
- Wykończenie: Czarny
- Zapalność: UL94 V-0
- Materiał: Poliamid 6.6/TPE
- Ilość sztuk w zestawie: 1 szt.
- Zabezpieczenie: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (tylko do użytku wewnątrz budynków)
- Odporność na temperaturę: od -40°C do +120°C
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.