Rama montażowa, UMF
Hover to magnify image or click to enlarge
Rama montażowa, UMF
Możliwość fabrycznego montażu komponentów modułowych oraz dopasowania głębokości ramy do potrzeb klienta, na przykład w przypadku potrzeby instalacji urządzeń o większych gabarytach.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Kenmerken
- Opis: Do prostego montażu komponentów na szynę DIN. Szyny DIN dają możliwość regulacji wysokości.
- Materiał: Stal galwanizowana.
- Dostawa: Profile pionowe, wzmocnione szyny montażowe DIN, wsporniki i akcesoria montażowe.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specyfikacje
Finish | Galvanized |
Materiał | Stal galwanizowana |
Kolor | n/a |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.