Obud. łącz. z poj. drzwiami ze stali nierdz. dla przem. petrochem., MCSS-OG
Hover to magnify image or click to enlarge
Obud. łącz. z poj. drzwiami ze stali nierdz. dla przem. petrochem., MCSS-OG
Wszystkie łączone obudowy stojące ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach i z panelami o grubości 2 lub 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
GOST
DNV-GL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Szczegóły
Zasoby
Kenmerken
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 lub 2,5 mm. Panel tylny, płyta górna i dolna: 2 lub 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 3 mm.
- Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.
- Drzwi: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.
- Tył: Tylny panel przymocowany śrubą torx M6. Tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu. Model RD jest wyposażony w tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu.
- Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.
- Panel górny: Możliwość demontażu.
- Zamek: Wielopunktowy system zasuwy z zaczepem zamka wyprodukowany ze stalu AISI 316L i dodatkowymi blokadami w górnej i dolnej części w przypadku obudów o szer. 1000 mm. Uchwyt wychylny SS 316L z zamkiem półcylindrycznym EK 333.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniająca maksymalne uszczelnienie lub dwuczęściowa w modelu z tylnymi drzwiczkami.
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Obudowy z tylnymi drzwiczkami są wyposażone w dwie płyty montażowe zamontowane z tyłu jedna przy drugiej przy użyciu MPBB06.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 240s (średnio 0,5 mikrona).
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, jeśli są używane z SPMSXXXXOG.
- Zatwierdzenia: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, rejestr transportowy Lloyd, lista cULus.
- Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.
Specyfikacje
Finish | Polerowana |
Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Kolor | n/a |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.