Uşă plină, DNSS
Hover to magnify image or click to enlarge
Uşă plină, DNSS
Această ușă înlocuiește panoul spate al unui dulap industrial, pentru a permite accesul dinspre spate la echipamentele montate în partea din față sau pentru a monta plăcile prin spatele dulapului, cu scopul de a crește spațiul disponibil pentru montaj.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Uşă standard prevăzută cu sistem de încuiere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Kit de accesorii pentru uşă DNMK (balamale, tije de prindere) trebuie comandată separat. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere şi balamalele cu deschidere la 180°.
- Material: Oţel inoxidabil 2 mm AISI 304, AISI 316L (la cerere).
- Încărcare max.: 800 N.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- Cerințe montaj: Dacă anterior nu a fost montată o uşă este necesar să folosiţi kit-ul DNMKS.
- Compatible with combinable and compact stainless steel enclosure ranges
- Maximum load: 800 N
- Use hinge kit DNMKS if no door was fitted previously
Specificații
Thickness | 0.08 in |
Thickness | 2 mm |
Finish | Lustruit |
Material | Oțel inoxidabil 304 |
Color | n/a |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.