Vrchní kryt s otvorem kabelové pruchodky, CRG
Hover to magnify image or click to enlarge
Vrchní kryt s otvorem kabelové pruchodky, CRG
Vrchní deska s pruchodnou deskou umožnuje snadné zavedení kabelu v terénu. K dispozici jsou standardní alternativní rešení, což znamená, že lze použít pruchodné desky nejvhodnejší pro danou aplikaci.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Vrchní deska s pruchodnými deskami pro vstup kabelu.
- Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 1 ks s pruchodnými deskami, tesnením a montážním príslušenstvím.
- Standard alternative solutions give customers the flexibility to use a gland plate that best suits the application, reducing labour time as machining is not required
- The protection degree of the enclosure is maintained when the gland plate are mounted
- Standard off the shelf wall mounted enclosure gland plates with different cabling options, are available as replacements
- Roof plate with gland plates for cable entry
- One piece with gland plates, gaskets and mounting accessories
Specifikace
Tloušťka | 0.06 in |
Tloušťka | 1.5 mm |
Barva | Světle Šedá |
Materiál | Galvanizovaná ocel |
Finish | Strukturovaný práškový |
Kód barvy | RAL 7035 |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.