Venkovní klimatizační jednotka
se svislou instalací, E-NOX
se svislou instalací, E-NOX
Hover to magnify image or click to enlarge
Venkovní klimatizační jednotka
se svislou instalací, E-NOX
Venkovní chladicí jednotka E-NOX pro svislou instalaci se stupněm krytí IP55 je k dispozici v mnoha různých velikostech pro různé venkovní nároky na chlazení. To znamená, že lze snadno zvolit správné řešení chlazení.�Chladicí jednotka umožňuje snadnou instalaci a pro náročné prostředí je k dispozici i v provedení z nerezové oceli.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Povrchová úprava: U verzí z pozinkované oceli RAL 7035
- Teplotní limity vně: –20 °C až 55 °C
- Teplotní limity uvnitř: +20 °C až +45 °C
- Množství v balení: 1
Specifikace
Certifikace
Dokument výkresu
Návod k instalaci / list s pokyny
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.