Aparat de aer condiționat E-NEXT cu montare verticală, în interior
Hover to magnify image or click to enlarge
Aparat de aer condiționat E-NEXT cu montare verticală, în interior
Această unitate de răcire E-NEXT, cu montare verticală și grad de protecție IP55, este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire. Acest lucru înseamnă că soluția potrivită de răcire poate fi aleasă cu ușurință, inclusiv confecționată din oțel inoxidabil pentru medii dificile.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Video
Caracteristici
- Finisaj: RAL 7035 pentru versiunile din oțel galvanizat
- Limite de temperatură în exterior: Între +20°C și 55°C
- Limite de temperatură în interior: Între +20°C și +45°C
- Cantitate pachet: 1
Specificații
Certificare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Specificație tehnică
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.